ZLC-NFB-06-TI

Veerplunjer
Serie ZLC

  • Flexibel inzetbaar voor alle vereisten
  • Varianten met interne en externe veer verkrijgbaar
  • Verkrijgbaar met verdraaibeveiliging
  • Goedkeuringen: LABS / REACH / RoHS
AansluitingstypeTepel
VacuümaansluitingM5 binnen
Slag6 [mm]
MontageschroefdraadM8X1
Veerpositiebinnen
Positie vacuümaansluitingBoven
Aantal moeren2
Sleutelwijdte moeren12 [mm]
Geschikt voorVU4, VU6, VU8, VB5, VB8
Gewicht0.011 [kg]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS