ZSA-V-DN

Vacuümschakelaar
Serie ZSA

  • Digitale vacuümsensor voor het bewaken van uw vacuümsystemen
AansluitingKabel met stekker
AansluitschroefdraadM8
Aantal contacten4
SchakeluitgangNPN
Reactietijd2.5 [ms]
Resolutie0.1 [kPa]
Relatieve luchtvochtigheid35 ... 85 [%]
BedrijfsmediumPerslucht, niet-corrosieve gassen, niet-brandbare gassen
Bedrijfsspanning12 ... 24 [V DC]
Drukbereik-101,3 ... 0 [kPa]
Reproduceerbaarheid<= +-2% F.S. +- 1 digit
Stroomverbruik55 [mA]
Bedrijfstemperatuur0 ... +50 [°C]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP65
Gewicht0.135 [kg]