ZSU082-N

Sensor
Serie ZSU

  • Intelligente besturing van meerdere grijpers
    Een ZSU kan tot acht Magic Grippers of vacuümsystemen tegelijk bewaken en aansturen – efficiënt en centraal.
  • Vroegtijdig opsporing van fouten
    Detecteert op betrouwbare wijze slijtage, lekken of defecten van afzonderlijke zuignappen – voor een maximale procesbetrouwbaarheid.
  • Eenvoudige integratie
    Compact ontwerp, slechts één M8-stekker voor ingangs-/uitgangssignaal, naar keuze NPN of PNP – ideaal voor alle automatiseringsoplossingen.
AansluitingStekker
AansluitschroefdraadM8
Aantal contacten6
Resolutie0.1 [kPa]
BedrijfsmediumPerslucht, niet-corrosieve gassen, niet-brandbare gassen
Bedrijfsspanning12 ... 24 [V DC]
Drukbereik-100 ... 0 [kPa]
Hysterese configureerbaarJa
KortsluitvastJa
Reproduceerbaarheid<= +-2% F.S. +- 1 digit
SchakeluitgangNPN
Gewicht0.12 [kg]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS