ZSU082-P

Sensor
Serie ZSU
- Intelligente besturing van meerdere grijpers
Een ZSU kan tot acht Magic Grippers of vacuümsystemen tegelijk bewaken en aansturen – efficiënt en centraal. - Vroegtijdig opsporing van fouten
Detecteert op betrouwbare wijze slijtage, lekken of defecten van afzonderlijke zuignappen – voor een maximale procesbetrouwbaarheid. - Eenvoudige integratie
Compact ontwerp, slechts één M8-stekker voor ingangs-/uitgangssignaal, naar keuze NPN of PNP – ideaal voor alle automatiseringsoplossingen.
Technische gegevens
| Aansluiting | Stekker |
| Aansluitschroefdraad | M8 |
| Aantal contacten | 6 |
| Resolutie | 0.1 [kPa] |
| Bedrijfsmedium | Perslucht, niet-corrosieve gassen, niet-brandbare gassen |
| Bedrijfsspanning | 12 ... 24 [V DC] |
| Drukbereik | -100 ... 0 [kPa] |
| Hysterese configureerbaar | Ja |
| Kortsluitvast | Ja |
| Reproduceerbaarheid | <= +-2% F.S. +- 1 digit |
| Schakeluitgang | PNP |
| Gewicht | 0.12 [kg] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |