ZVF-IF-06-07

Vacuümfilter
Serie ZVF
- Universeel toepasbaar
- Filterelementen kunnen eenvoudig en snel worden vervangen
- Verschillende maten verkrijgbaar
- Goedkeuringen: LABS / REACH / RoHS
Technische gegevens
| Vacuümaansluiting | 6 mm |
| Aansluitingstype | Push-In |
| Filtertype | Inline |
| Filtermateriaal | Polyester |
| Filtersnelheid | 10 [μm] |
| Filteroppervlak | 7.5 [mm²] |
| Bedrijfstemperatuur | 0 ... +60 [°C] |
| Gewicht | 0.025 [kg] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
