ZVF-IF-38F-11

Vacuümfilter
Serie ZVF
- Universeel toepasbaar
- Filterelementen kunnen eenvoudig en snel worden vervangen
- Verschillende maten verkrijgbaar
- Goedkeuringen: LABS / REACH / RoHS
Technische gegevens
| Vacuümaansluiting | G3/8”-binnendraad |
| Aansluitingstype | Schroefdraad |
| Filtertype | Inline |
| Filtermateriaal | Polyester |
| Filtersnelheid | 20 [μm] |
| Inwendig filtervolume | 20 [cm³] |
| Filteroppervlak | 11.5 [mm²] |
| Bedrijfstemperatuur | 0 ... +60 [°C] |
| Gewicht | 0.014 [kg] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |