ZVF-MF-02F-P

Vacuümfilter
Serie ZVF

  • Universeel toepasbaar
  • Filterelementen kunnen eenvoudig en snel worden vervangen
  • Verschillende maten verkrijgbaar
  • Goedkeuringen: LABS / REACH / RoHS
Vacuümaansluiting"G2" binnendraad
AansluitingstypeSchroefdraad
FiltertypeMega
FiltermateriaalPolyester
Filtersnelheid5 [μm]
Inwendig filtervolume 6500 [cm³]
Bedrijfstemperatuur-26 ... +104 [°C]
Gewicht4.9 [kg]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Vacuüm filterelement
Accessoires
Details