ZVF-TF-34F-96

Vacuümfilter
Serie ZVF

  • Universeel toepasbaar
  • Filterelementen kunnen eenvoudig en snel worden vervangen
  • Verschillende maten verkrijgbaar
  • Goedkeuringen: LABS / REACH / RoHS
VacuümaansluitingG3/4"-binnendraad
AansluitingstypeSchroefdraad
FiltertypeTank
FiltermateriaalPolyester
Filtersnelheid20 [μm]
Inwendig filtervolume 205 [cm³]
Hoogte van het filterhuis96 [mm]
Bedrijfstemperatuur-20 ... +100 [°C]
Gewicht0.21 [kg]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Vacuüm filterelement
Accessoires
Details