ZVF-TF-38F-96

Vacuümfilter
Serie ZVF
- Universeel toepasbaar
- Filterelementen kunnen eenvoudig en snel worden vervangen
- Verschillende maten verkrijgbaar
- Goedkeuringen: LABS / REACH / RoHS
Technische gegevens
| Aansluitingstype | Schroefdraad |
| Vacuümaansluiting | G3/8”-binnendraad |
| Filtersnelheid | 20 [μm] |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ... +100 [°C] |
| Filtermateriaal | Polyester |
| Filtertype | Tank |
| Inwendig filtervolume | 205 [cm³] |
| Hoogte van het filterhuis | 96 [mm] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.23 [kg] |