ZPS10-2B40-SS-H19

Vacuümejector
Serie ZPS
- Krachtig
- Volumestroom: 171 l/min - 175 l/min
- Luchtverbruik: 197 l/min - 350 l/min
- Vacuümniveau max: -87 kPa
- Geschikt voor de levensmiddelenindustrie
De oplossing is ideaal voor toepassingen met hoge volumestromen en lage vacuümniveaus. Hierdoor kunnen gevoelige werkstukken met minimale druk worden gehandled.
Technische gegevens
| Vacuümniveau max. | -35 [kPa] |
| Volumestroom | 175 [l/min] |
| Luchtverbruik bij 4 bar | 197 [l/min] |
| Behuizingsmateriaal | Roestvrij staal |
| Geluiddemper | Geen |
| Geluidsniveau max. | 72 [dB] |
| Bedrijfsdruk max. | 7 [bar] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.2 [kg] |