Vacuümejector
Serie ZTM

  • Compact en licht
    Dankzij het compacte en lichte ontwerp kan het eenvoudig worden geïntegreerd en is het bijzonder geschikt voor toepassingen met beperkte inbouwruimte.
  • Hoge prestaties bij efficiënt gebruik
    De serie ZTM combineert een hoog vacuümvermogen met een efficiënt persluchtverbruik en biedt daarmee een goede verhouding tussen vermogen en efficiëntie.
  • Eenvoudig en kostenefficiënt
    Dankzij de eenvoudige installatie en het prijsbewuste ontwerp is de serie ZTM een voordelige oplossing voor de meest uiteenlopende vacuümtoepassingen.
  • Goedkeuringen: LABS / REACH / RoHS