ZVC253-NRV-HP2M22

Vacuümcartridge
Serie ZVC
- Krachtig
- Volumestroom: 16 l/min - 362 l/min
- Luchtverbruik: 10 l/min - 152 l/min
- Max. vacuümniveau: -95 kPa
- Hoogwaardige cartridge
Compacte en krachtige oplossing voor efficiënte vacuümopwekking. - Goedkeuringen: LABS / REACH / RoHS
Technische gegevens
| Vacuümniveau max. | -94 [kPa] |
| Volumestroom | 146 [l/min] |
| Terugslagklep | Ja |
| Luchtverbruik bij 5,5 bar | 77 [l/min] |
| Luchtverbruik bij 6 bar | 84 [l/min] |
| Luchtbesparingsfunctie | Geen |
| Luchtregelklep | Geen |
| Afblaasregelklep | Geen |
| Digitale vacuümschakelaar | Geen |
| Geluiddemper | Nee |
| Type montage | Bevestigingskap |
| Bedrijfsdruk max. | 7 [bar] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.036 [kg] |
