ZVCX303-HP2M25

Vacuümcartridge
Serie ZVC
- Hoge efficiëntie
Hoge vacuümdoorstroming bij een laag persluchtverbruik voor een efficiënte werking. - Licht en compact
Bijzonder compacte en lichte constructie voor een ruimtebesparende integratie. - Betrouwbaar bij schommelingen in de persluchtdruk
Stabiele vacuümopwekking, zelfs bij schommelende of dalende persluchtdruk. - Goedkeuringen: LABS / REACH / RoHS
Technische gegevens
| Vacuümniveau max. | -95 [kPa] |
| Volumestroom | 310 [l/min] |
| Terugslagklep | Nee |
| Gewicht | 0.084 [kg] |
| Digitale vacuümschakelaar | Geen |
| Luchtbesparingsfunctie | Geen |
| Type vacuümpatroon | Midi X-type |
| Aantal standen vacuümcartridge | 3 |
| Aansluitschroefdraad | M25 extern |
| Luchtregelklep | Geen |
| Afblaasregelklep | Geen |
| Magneetventiel | Geen |
| Geluiddemper | Nee |
| Vacuümfilter | Geen |
| Type montage | Bevestigingskap |
| Bedrijfsdruk max. | 7 [bar] |
| Luchtverbruik bij 6 bar | 140 [l/min] |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ... +80 [°C] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |