ZB20-N-18F

Balgzuignap
Serie ZB
- Optimale geometrie
- Voor vlakke en gebogen oppervlakken
- Universeel toepasbaar
- Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door 1,5 vouwen
- Toepassingsgebieden
- Verpakking
- Consumentenartikelen
- Intralogistiek
- Hout en composieten
Technische gegevens
| Diameter | 20 [mm] |
| Materiaal | NBR |
| Shore- Hardheid | 60 |
| Kleur | Zwart |
| Aansluitschroefdraad | G1/8” binnendraad |
| Bouwwijze | Balgzuignap |
| Zuignapvorm | rond |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ... +110 [°C] |
| Slag | 6.5 [mm] |
| Volumes | 2.7 [cm³] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 5.89 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 9.81 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 13.93 [N] |
| Gewicht | 0.007 [kg] |
