ZB30-N-18F

Balgzuignap
Serie ZB
- Diameter: 5 mm - 150 mm
- Optimale geometrie
- Voor vlakke en gebogen oppervlakken
- Universeel toepasbaar
- Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door 1,5 vouwen
- Zeer uitgebreide reeks diameters
- Toepassingsgebieden
- Verpakking
- Consumentenartikelen
- Intralogistiek
- Hout en composieten
Technische gegevens
| Diameter | 30 [mm] |
| Materiaal | NBR |
| Shore- Hardheid | 60 |
| Aansluitschroefdraad | G1/8” binnendraad |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ... +110 [°C] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 11.97 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 21.97 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 23.74 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 1.22 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 2.24 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 2.42 [kg] |
| Zuignapvorm | rond |
| Kleur | Zwart |
| Volumes | 10 [cm³] |
| Gewicht | 0.013 [kg] |