ZB30-PU-18F

Balgzuignap
Serie ZB

  • Optimale geometrie
    • Voor vlakke en gebogen oppervlakken
    • Universeel toepasbaar
    • Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door 1,5 vouwen
  • Toepassingsgebieden
    • Verpakking
    • Consumentenartikelen
    • Intralogistiek
    • Hout en composieten
Diameter30 [mm]
MateriaalPolyurethaan
Shore- Hardheid60
KleurDoorschijnend oranje
AansluitschroefdraadG1/8” binnendraad
BouwwijzeBalgzuignap
Zuignapvormrond
Bedrijfstemperatuur0 ... +60 [°C]
Slag13 [mm]
Volumes10 [cm³]
Hefkracht verticaal bij -20 kPa11.97 [N]
Hefkracht verticaal bij -60 kPa21.97 [N]
Hefkracht verticaal bij -90 kPa23.74 [N]
Gewicht0.014 [kg]
Balgzuignap
Zuignap
Details