ZB30-PU-18M

Balgzuignap
Serie ZB
- Optimale geometrie
- Voor vlakke en gebogen oppervlakken
- Universeel toepasbaar
- Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door 1,5 vouwen
- Toepassingsgebieden
- Verpakking
- Consumentenartikelen
- Intralogistiek
- Hout en composieten
Technische gegevens
| Diameter | 30 [mm] |
| Materiaal | Polyurethaan |
| Shore- Hardheid | 60 |
| Kleur | Doorschijnend oranje |
| Aansluitschroefdraad | G1/8” buitendraad |
| Bouwwijze | Balgzuignap |
| Zuignapvorm | rond |
| Bedrijfstemperatuur | 0 ... +60 [°C] |
| Slag | 13 [mm] |
| Volumes | 10 [cm³] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 11.97 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 21.97 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 23.74 [N] |
| Gewicht | 0.013 [kg] |
