ZB50-S

Balgzuignap
Serie ZB

  • Diameter: 5 mm - 150 mm
  • Optimale geometrie
    • Voor vlakke en gebogen oppervlakken
    • Universeel toepasbaar
    • Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door 1,5 vouwen
    • Zeer uitgebreide reeks diameters
  • Toepassingsgebieden
    • Verpakking
    • Consumentenartikelen
    • Intralogistiek
    • Hout en composieten
Diameter50 [mm]
MateriaalSilicone
Shore- Hardheid55
Slag14.5 [mm]
Bedrijfstemperatuur-70 ... +200 [°C]
Hefkracht verticaal bij -20 kPa32.96 [N]
Hefkracht verticaal bij -60 kPa65.04 [N]
Hefkracht verticaal bij -90 kPa82.01 [N]
Hefkracht verticaal bij -20 kPa3.36 [kg]
Hefkracht verticaal bij -60 kPa6.63 [kg]
Hefkracht verticaal bij -90 kPa8.36 [kg]
Zuignapvormrond
KleurRood
Volumes32 [cm³]
Gewicht0.021 [kg]