ZB50M-PU

Balgzuignap
Serie ZB
- Diameter: 5 mm - 150 mm
- Optimale geometrie
- Voor vlakke en gebogen oppervlakken
- Universeel toepasbaar
- Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door 1,5 vouwen
- Zeer uitgebreide reeks diameters
- Toepassingsgebieden
- Verpakking
- Consumentenartikelen
- Intralogistiek
- Hout en composieten
Technische gegevens
Diameter | 50 [mm] |
Materiaal | Polyurethaan |
Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 3.2 [kg] |
Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 7.9 [kg] |
Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 10.5 [kg] |
Shore- Hardheid | 60 |
Zuignapvorm | rond |
Kleur | Doorschijnend oranje |
Bedrijfstemperatuur | 0 ... +60 [°C] |
Volumes | 32 [cm³] |
Gewicht | 0.026 [kg] |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden