ZB75-PU-14F

Balgzuignap
Serie ZB

  • Diameter: 5 mm - 150 mm
  • Optimale geometrie
    • Voor vlakke en gebogen oppervlakken
    • Universeel toepasbaar
    • Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door 1,5 vouwen
    • Zeer uitgebreide reeks diameters
  • Toepassingsgebieden
    • Verpakking
    • Consumentenartikelen
    • Intralogistiek
    • Hout en composieten
Diameter75 [mm]
MateriaalPolyurethaan
Shore- Hardheid60
AansluitschroefdraadG1/4” binnendraad
Slag22 [mm]
Bedrijfstemperatuur0 ... +60 [°C]
Hefkracht verticaal bij -20 kPa75.05 [N]
Hefkracht verticaal bij -60 kPa167.16 [N]
Hefkracht verticaal bij -90 kPa226.22 [N]
Hefkracht verticaal bij -20 kPa7.65 [kg]
Hefkracht verticaal bij -60 kPa17.04 [kg]
Hefkracht verticaal bij -90 kPa23.06 [kg]
Zuignapvormrond
KleurDoorschijnend oranje
Volumes110 [cm³]
Gewicht0.13 [kg]
Balgzuignap
Zuignap
Details