ZB75-WS-18F-M

Balgzuignap
Serie ZB

  • Optimale geometrie
    • Voor vlakke en gebogen oppervlakken
    • Universeel toepasbaar
    • Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door 1,5 vouwen
  • Toepassingsgebieden
    • Verpakking
    • Consumentenartikelen
    • Intralogistiek
    • Hout en composieten
Diameter75 [mm]
MateriaalSilicone voedselveilig
Shore- Hardheid55
KleurDoorschijnend wit
AansluitschroefdraadG1/8” binnendraad
FiltertypeGaasfilter
BouwwijzeBalgzuignap
Zuignapvormrond
Bedrijfstemperatuur-70 ... +200 [°C]
Slag22 [mm]
Volumes110 [cm³]
Hefkracht verticaal bij -20 kPa75.05 [N]
Hefkracht verticaal bij -60 kPa167.16 [N]
Hefkracht verticaal bij -90 kPa226.22 [N]
Gewicht0.12 [kg]
Balgzuignap
Zuignap
Details