ZB75B-S-12F-M

Balgzuignap
Serie ZB
- Diameter: 5 mm - 150 mm
- Optimale geometrie
- Voor vlakke en gebogen oppervlakken
- Universeel toepasbaar
- Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door 1,5 vouwen
- Zeer uitgebreide reeks diameters
- Toepassingsgebieden
- Verpakking
- Consumentenartikelen
- Intralogistiek
- Hout en composieten
Technische gegevens
Diameter | 75 [mm] |
Materiaal | Silicone |
Aansluitschroefdraad | G1/2” binnendraad |
Filtertype | Gaasfilter |
Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 7.65 [kg] |
Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 17.04 [kg] |
Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 23.06 [kg] |
Shore- Hardheid | 55 |
Zuignapvorm | rond |
Kleur | Rood |
Bedrijfstemperatuur | -70 ... +200 [°C] |
Volumes | 110 [cm³] |
Gewicht | 0.12 [kg] |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden