ZB75B-S-18F

Balgzuignap
Serie ZB
- Optimale geometrie
- Voor vlakke en gebogen oppervlakken
- Universeel toepasbaar
- Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door 1,5 vouwen
- Toepassingsgebieden
- Verpakking
- Consumentenartikelen
- Intralogistiek
- Hout en composieten
Technische gegevens
| Diameter | 75 [mm] |
| Materiaal | Silicone |
| Shore- Hardheid | 55 |
| Kleur | Rood |
| Aansluitschroefdraad | G1/8” binnendraad |
| Bouwwijze | Balgzuignap |
| Zuignapvorm | rond |
| Bedrijfstemperatuur | -70 ... +200 [°C] |
| Slag | 23 [mm] |
| Volumes | 110 [cm³] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 75.05 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 167.16 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 226.22 [N] |
| Gewicht | 0.13 [kg] |