ZB8-S

Balgzuignap
Serie ZB
- Diameter: 5 mm - 150 mm
- Optimale geometrie
- Voor vlakke en gebogen oppervlakken
- Universeel toepasbaar
- Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door 1,5 vouwen
- Zeer uitgebreide reeks diameters
- Toepassingsgebieden
- Verpakking
- Consumentenartikelen
- Intralogistiek
- Hout en composieten
Technische gegevens
| Diameter | 8 [mm] |
| Materiaal | Silicone |
| Shore- Hardheid | 55 |
| Slag | 3 [mm] |
| Bedrijfstemperatuur | -70 ... +200 [°C] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 0.78 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 1.57 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 2.45 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 0.08 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 0.16 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 0.25 [kg] |
| Zuignapvorm | rond |
| Kleur | Rood |
| Volumes | 0.15 [cm³] |
| Gewicht | 0.001 [kg] |