ZBF100-N

Balgzuignap
Serie ZBF
- Optimale geometrie
- Voor dunne, geoliede en gebogen metalen platen en carrosseriedelen
- Profielstructuur aan de onderkant van de zuignap voor meer wrijving tussen werkstuk en vacuümzuignap
- Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door 1,5 vouwen
- Toepassingsgebieden
- Automobiel
- Glas
- Hout en composieten
- Metaal
Technische gegevens
| Diameter | 100 [mm] |
| Materiaal | NBR |
| Shore- Hardheid | 60 |
| Kleur | Blauw |
| Bouwwijze | Balgzuignap |
| Zuignapvorm | rond |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ... +110 [°C] |
| Slag | 25.5 [mm] |
| Volumes | 103.5 [cm³] |
| Hefkracht parallel bij -20 kPa | 111.83 [N] |
| Hefkracht parallel bij -60 kPa | 209.93 [N] |
| Hefkracht parallel bij -90 kPa | 276.64 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 146.17 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 265.85 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 303.13 [N] |
| Gewicht | 0.09 [kg] |