ZBF100-N-M10M

Balgzuignap
Serie ZBF

  • Optimale geometrie
    • Voor dunne, geoliede en gebogen metalen platen en carrosseriedelen
    • Profielstructuur aan de onderkant van de zuignap voor meer wrijving tussen werkstuk en vacuümzuignap
    • Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door 1,5 vouwen
  • Toepassingsgebieden
    • Automobiel
    • Glas
    • Hout en composieten
    • Metaal
Diameter100 [mm]
MateriaalNBR
Shore- Hardheid60
KleurBlauw
AansluitschroefdraadM10 buitendraad
BouwwijzeBalgzuignap
Zuignapvormrond
Bedrijfstemperatuur-20 ... +110 [°C]
Slag25.5 [mm]
Volumes103.5 [cm³]
Hefkracht parallel bij -20 kPa111.83 [N]
Hefkracht parallel bij -60 kPa209.93 [N]
Hefkracht parallel bij -90 kPa276.64 [N]
Hefkracht verticaal bij -20 kPa146.17 [N]
Hefkracht verticaal bij -60 kPa265.85 [N]
Hefkracht verticaal bij -90 kPa303.13 [N]
Gewicht0.13 [kg]