ZBF25-N

Balgzuignap
Serie ZBF
- Diameter: 25 mm - 100 mm
- Optimale geometrie
- Voor dunne, geoliede en gebogen metalen platen en carrosseriedelen
- Profielstructuur aan de onderkant van de zuignap voor meer wrijving tussen werkstuk en vacuümzuignap
- Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door 1,5 vouwen
- Toepassingsgebieden
- Automobiel
- Glas
- Hout en composieten
- Metaal
Technische gegevens
| Diameter | 25 [mm] |
| Materiaal | NBR |
| Shore- Hardheid | 60 |
| Slag | 5.5 [mm] |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ... +110 [°C] |
| Hefkracht parallel bij -20 kPa | 5.98 [N] |
| Hefkracht parallel bij -60 kPa | 13.44 [N] |
| Hefkracht parallel bij -90 kPa | 18.54 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 10.79 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 31.39 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 37.28 [N] |
| Hefkracht parallel bij -20 kPa | 0.61 [kg] |
| Hefkracht parallel bij -60 kPa | 1.37 [kg] |
| Hefkracht parallel bij -90 kPa | 1.89 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 1.1 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 3.2 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 3.8 [kg] |
| Zuignapvorm | rond |
| Kleur | Blauw |
| Volumes | 2.6 [cm³] |
| Gewicht | 0.01 [kg] |