ZBF25-S-M10M

Balgzuignap
Serie ZBF
- Optimale geometrie
- Voor dunne, geoliede en gebogen metalen platen en carrosseriedelen
- Profielstructuur aan de onderkant van de zuignap voor meer wrijving tussen werkstuk en vacuümzuignap
- Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door 1,5 vouwen
- Toepassingsgebieden
- Automobiel
- Glas
- Hout en composieten
- Metaal
Technische gegevens
| Diameter | 25 [mm] |
| Materiaal | Silicone |
| Shore- Hardheid | 55 |
| Kleur | Rood |
| Aansluitschroefdraad | M10 buitendraad |
| Bouwwijze | Balgzuignap |
| Zuignapvorm | rond |
| Bedrijfstemperatuur | -70 ... +200 [°C] |
| Slag | 5.5 [mm] |
| Volumes | 2.6 [cm³] |
| Hefkracht parallel bij -20 kPa | 5.98 [N] |
| Hefkracht parallel bij -60 kPa | 13.44 [N] |
| Hefkracht parallel bij -90 kPa | 18.54 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 10.79 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 31.39 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 37.28 [N] |
| Gewicht | 0.019 [kg] |