ZBF40-N-14F

Balgzuignap
Serie ZBF
- Diameter: 25 mm - 100 mm
- Optimale geometrie
- Voor dunne, geoliede en gebogen metalen platen en carrosseriedelen
- Profielstructuur aan de onderkant van de zuignap voor meer wrijving tussen werkstuk en vacuümzuignap
- Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door 1,5 vouwen
- Toepassingsgebieden
- Automobiel
- Glas
- Hout en composieten
- Metaal
Technische gegevens
| Diameter | 40 [mm] |
| Materiaal | NBR |
| Shore- Hardheid | 60 |
| Aansluitschroefdraad | G1/4” binnendraad |
| Slag | 10 [mm] |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ... +110 [°C] |
| Hefkracht parallel bij -20 kPa | 11.58 [N] |
| Hefkracht parallel bij -60 kPa | 63.77 [N] |
| Hefkracht parallel bij -90 kPa | 110.85 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 24.53 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 94.76 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 125.57 [N] |
| Hefkracht parallel bij -20 kPa | 1.18 [kg] |
| Hefkracht parallel bij -60 kPa | 6.5 [kg] |
| Hefkracht parallel bij -90 kPa | 11.3 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 2.5 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 9.66 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 12.8 [kg] |
| Zuignapvorm | rond |
| Kleur | Blauw |
| Volumes | 7.2 [cm³] |
| Gewicht | 0.016 [kg] |