ZBF40-N-18F

Balgzuignap
Serie ZBF

  • Optimale geometrie
    • Voor dunne, geoliede en gebogen metalen platen en carrosseriedelen
    • Profielstructuur aan de onderkant van de zuignap voor meer wrijving tussen werkstuk en vacuümzuignap
    • Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door 1,5 vouwen
  • Toepassingsgebieden
    • Automobiel
    • Glas
    • Hout en composieten
    • Metaal
Diameter40 [mm]
MateriaalNBR
Shore- Hardheid60
KleurBlauw
AansluitschroefdraadG1/8” binnendraad
BouwwijzeBalgzuignap
Zuignapvormrond
Bedrijfstemperatuur-20 ... +110 [°C]
Slag10 [mm]
Volumes7.2 [cm³]
Hefkracht parallel bij -20 kPa11.58 [N]
Hefkracht parallel bij -60 kPa63.77 [N]
Hefkracht parallel bij -90 kPa110.85 [N]
Hefkracht verticaal bij -20 kPa24.53 [N]
Hefkracht verticaal bij -60 kPa94.76 [N]
Hefkracht verticaal bij -90 kPa125.57 [N]
Gewicht0.018 [kg]