ZBF50-N

Balgzuignap
Serie ZBF

  • Optimale geometrie
    • Voor dunne, geoliede en gebogen metalen platen en carrosseriedelen
    • Profielstructuur aan de onderkant van de zuignap voor meer wrijving tussen werkstuk en vacuümzuignap
    • Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door 1,5 vouwen
  • Toepassingsgebieden
    • Automobiel
    • Glas
    • Hout en composieten
    • Metaal
Diameter50 [mm]
MateriaalNBR
Shore- Hardheid60
KleurBlauw
BouwwijzeBalgzuignap
Zuignapvormrond
Bedrijfstemperatuur-20 ... +110 [°C]
Slag12 [mm]
Volumes11 [cm³]
Hefkracht parallel bij -20 kPa20.5 [N]
Hefkracht parallel bij -60 kPa94.18 [N]
Hefkracht parallel bij -90 kPa144.21 [N]
Hefkracht verticaal bij -20 kPa41.01 [N]
Hefkracht verticaal bij -60 kPa129.49 [N]
Hefkracht verticaal bij -90 kPa159.71 [N]
Gewicht0.039 [kg]