ZBF80-N-14F

Balgzuignap
Serie ZBF
- Optimale geometrie
- Voor dunne, geoliede en gebogen metalen platen en carrosseriedelen
- Profielstructuur aan de onderkant van de zuignap voor meer wrijving tussen werkstuk en vacuümzuignap
- Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door 1,5 vouwen
- Toepassingsgebieden
- Automobiel
- Glas
- Hout en composieten
- Metaal
Technische gegevens
| Diameter | 80 [mm] |
| Materiaal | NBR |
| Shore- Hardheid | 60 |
| Kleur | Blauw |
| Aansluitschroefdraad | G1/4” binnendraad |
| Bouwwijze | Balgzuignap |
| Zuignapvorm | rond |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ... +110 [°C] |
| Slag | 23 [mm] |
| Volumes | 59.5 [cm³] |
| Hefkracht parallel bij -20 kPa | 89.47 [N] |
| Hefkracht parallel bij -60 kPa | 167.95 [N] |
| Hefkracht parallel bij -90 kPa | 221.31 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 116.94 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 212.68 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 242.5 [N] |
| Gewicht | 0.078 [kg] |