ZBF80-N-18F

Balgzuignap
Serie ZBF

  • Diameter: 25 mm - 100 mm
  • Optimale geometrie
    • Voor dunne, geoliede en gebogen metalen platen en carrosseriedelen
    • Profielstructuur aan de onderkant van de zuignap voor meer wrijving tussen werkstuk en vacuümzuignap
    • Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door 1,5 vouwen
  • Toepassingsgebieden
    • Automobiel
    • Glas
    • Hout en composieten
    • Metaal
Diameter80 [mm]
MateriaalNBR
Shore- Hardheid60
AansluitschroefdraadG1/8” binnendraad
Slag23 [mm]
Bedrijfstemperatuur-20 ... +110 [°C]
Hefkracht parallel bij -20 kPa89.47 [N]
Hefkracht parallel bij -60 kPa167.95 [N]
Hefkracht parallel bij -90 kPa221.31 [N]
Hefkracht verticaal bij -20 kPa116.94 [N]
Hefkracht verticaal bij -60 kPa212.68 [N]
Hefkracht verticaal bij -90 kPa242.5 [N]
Hefkracht parallel bij -20 kPa9.12 [kg]
Hefkracht parallel bij -60 kPa17.12 [kg]
Hefkracht parallel bij -90 kPa22.56 [kg]
Hefkracht verticaal bij -20 kPa11.92 [kg]
Hefkracht verticaal bij -60 kPa21.68 [kg]
Hefkracht verticaal bij -90 kPa24.72 [kg]
Zuignapvormrond
KleurBlauw
Volumes59.5 [cm³]
Gewicht0.084 [kg]