ZBL10-N-M5M

Balgzuignap
Serie ZBL
- Diameter: 10 mm - 50 mm
- Optimale geometrie
- Voor de handling van flexibele werkstukken
- Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door maximaal 4,5 vouwen
- Toepassingsgebieden
- Verpakking
- Consumentenartikelen
- Intralogistiek
Technische gegevens
Diameter | 10 [mm] |
Materiaal | NBR |
Aansluitschroefdraad | M5 buitendraad |
Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 0.15 [kg] |
Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 0.34 [kg] |
Shore- Hardheid | 60 |
Zuignapvorm | rond |
Kleur | Zwart |
Bedrijfstemperatuur | -20 ... +110 [°C] |
Volumes | 0.54 [cm³] |
Gewicht | 0.004 [kg] |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden