ZBL20-S-M5F18M

Balgzuignap
Serie ZBL
- Diameter: 10 mm - 50 mm
- Optimale geometrie
- Voor de handling van flexibele werkstukken
- Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door maximaal 4,5 vouwen
- Toepassingsgebieden
- Verpakking
- Consumentenartikelen
- Intralogistiek
Technische gegevens
| Diameter | 20 [mm] |
| Materiaal | Silicone |
| Shore- Hardheid | 55 |
| Aansluitschroefdraad | M5 binnendraad - G1/8” buitendraad |
| Slag | 13.5 [mm] |
| Bedrijfstemperatuur | -70 ... +200 [°C] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 3.92 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 8.83 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 0.4 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 0.9 [kg] |
| Zuignapvorm | rond |
| Kleur | Rood |
| Volumes | 4 [cm³] |
| Gewicht | 0.004 [kg] |
