ZBL30-N

Balgzuignap
Serie ZBL

  • Optimale geometrie
    • Voor de handling van flexibele werkstukken
    • Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door maximaal 4,5 vouwen
  • Toepassingsgebieden
    • Verpakking
    • Consumentenartikelen
    • Intralogistiek
Diameter30 [mm]
MateriaalNBR
Shore- Hardheid60
KleurZwart
BouwwijzeBalgzuignap
Zuignapvormrond
Bedrijfstemperatuur-20 ... +110 [°C]
Slag23 [mm]
Volumes13 [cm³]
Hefkracht verticaal bij -20 kPa8.83 [N]
Hefkracht verticaal bij -60 kPa21.58 [N]
Gewicht0.007 [kg]