ZBL30-S-14M-M

Balgzuignap
Serie ZBL
- Diameter: 10 mm - 50 mm
- Optimale geometrie
- Voor de handling van flexibele werkstukken
- Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door maximaal 4,5 vouwen
- Toepassingsgebieden
- Verpakking
- Consumentenartikelen
- Intralogistiek
Technische gegevens
Diameter | 30 [mm] |
Materiaal | Silicone |
Aansluitschroefdraad | G1/4” buitendraad |
Filtertype | Gaasfilter |
Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 0.9 [kg] |
Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 2.2 [kg] |
Shore- Hardheid | 55 |
Zuignapvorm | rond |
Kleur | Rood |
Bedrijfstemperatuur | -70 ... +200 [°C] |
Volumes | 13 [cm³] |
Gewicht | 0.013 [kg] |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden