ZBL35M-N

Balgzuignap
Serie ZBL
- Diameter: 10 mm - 50 mm
- Optimale geometrie
- Voor de handling van flexibele werkstukken
- Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door maximaal 4,5 vouwen
- Toepassingsgebieden
- Verpakking
- Consumentenartikelen
- Intralogistiek
Technische gegevens
| Diameter | 35 [mm] |
| Materiaal | NBR |
| Shore- Hardheid | 60 |
| Slag | 24.5 [mm] |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ... +110 [°C] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 11.77 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 32.37 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 1.2 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 3.3 [kg] |
| Zuignapvorm | rond |
| Kleur | Zwart |
| Volumes | 21 [cm³] |
| Gewicht | 0.02 [kg] |