ZBL35M-S

Balgzuignap
Serie ZBL

  • Optimale geometrie
    • Voor de handling van flexibele werkstukken
    • Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door maximaal 4,5 vouwen
  • Toepassingsgebieden
    • Verpakking
    • Consumentenartikelen
    • Intralogistiek
Diameter35 [mm]
MateriaalSilicone
Shore- Hardheid55
KleurRood
BouwwijzeBalgzuignap
Zuignapvormrond
Bedrijfstemperatuur-70 ... +200 [°C]
Slag24.5 [mm]
Volumes21 [cm³]
Hefkracht verticaal bij -20 kPa11.77 [N]
Hefkracht verticaal bij -60 kPa32.37 [N]
Gewicht0.018 [kg]