ZBL40B-WS

Balgzuignap
Serie ZBL
- Optimale geometrie
- Voor de handling van flexibele werkstukken
- Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door maximaal 4,5 vouwen
- Toepassingsgebieden
- Verpakking
- Consumentenartikelen
- Intralogistiek
Technische gegevens
| Diameter | 40 [mm] |
| Materiaal | Silicone voedselveilig |
| Shore- Hardheid | 55 |
| Kleur | Doorschijnend wit |
| Bouwwijze | Balgzuignap |
| Zuignapvorm | rond |
| Bedrijfstemperatuur | -70 ... +200 [°C] |
| Slag | 24.5 [mm] |
| Volumes | 26 [cm³] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 18.64 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 42.18 [N] |
| Gewicht | 0.009 [kg] |