ZBL50-S-18F-M

Balgzuignap
Serie ZBL
- Diameter: 10 mm - 50 mm
- Optimale geometrie
- Voor de handling van flexibele werkstukken
- Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door maximaal 4,5 vouwen
- Toepassingsgebieden
- Verpakking
- Consumentenartikelen
- Intralogistiek
Technische gegevens
| Diameter | 50 [mm] |
| Materiaal | Silicone |
| Shore- Hardheid | 55 |
| Aansluitschroefdraad | G1/8” binnendraad |
| Slag | 29.7 [mm] |
| Bedrijfstemperatuur | -70 ... +200 [°C] |
| Filtertype | Gaasfilter |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 24.53 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 58.86 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 2.5 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 6 [kg] |
| Zuignapvorm | rond |
| Kleur | Rood |
| Volumes | 55 [cm³] |
| Gewicht | 0.037 [kg] |
