ZBU35-PU-18M

Balgzuignap
Serie ZBU
- Optimale geometrie
- Voor vlakke en gebogen oppervlakken
- Universeel toepasbaar
- Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door 2,5 vouwen
- Toepassingsgebieden
- Verpakking
- Consumentenartikelen
- Intralogistiek
Technische gegevens
| Diameter | 35 [mm] |
| Materiaal | Polyurethaan |
| Shore- Hardheid | 60 |
| Kleur | Doorschijnend oranje |
| Aansluitschroefdraad | G1/8” buitendraad |
| Bouwwijze | Balgzuignap |
| Zuignapvorm | rond |
| Bedrijfstemperatuur | 0 ... +60 [°C] |
| Slag | 13.8 [mm] |
| Volumes | 6.2 [cm³] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 22.17 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 41.99 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 56.41 [N] |
| Gewicht | 0.01 [kg] |
