ZBU45-S

Balgzuignap
Serie ZBU

  • Optimale geometrie
    • Voor vlakke en gebogen oppervlakken
    • Universeel toepasbaar
    • Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door 2,5 vouwen
  • Toepassingsgebieden
    • Verpakking
    • Consumentenartikelen
    • Intralogistiek
Diameter45 [mm]
MateriaalSilicone
Shore- Hardheid55
KleurRood
BouwwijzeBalgzuignap
Zuignapvormrond
Bedrijfstemperatuur-70 ... +200 [°C]
Slag19.2 [mm]
Volumes12.5 [cm³]
Hefkracht verticaal bij -20 kPa40.02 [N]
Hefkracht verticaal bij -60 kPa71.61 [N]
Hefkracht verticaal bij -90 kPa98.1 [N]
Gewicht0.008 [kg]