ZBU55-S-14MB2

Balgzuignap
Serie ZBU

  • Optimale geometrie
    • Voor vlakke en gebogen oppervlakken
    • Universeel toepasbaar
    • Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door 2,5 vouwen
  • Toepassingsgebieden
    • Verpakking
    • Consumentenartikelen
    • Intralogistiek
Diameter55 [mm]
MateriaalSilicone
Shore- Hardheid55
KleurRood
AansluitschroefdraadG1/4” buitendraad
BouwwijzeBalgzuignap
Zuignapvormrond
Bedrijfstemperatuur-70 ... +200 [°C]
Slag23.8 [mm]
Volumes28 [cm³]
Hefkracht verticaal bij -20 kPa73.58 [N]
Hefkracht verticaal bij -60 kPa96.14 [N]
Hefkracht verticaal bij -90 kPa118.21 [N]
Gewicht0.014 [kg]
Balgzuignap
Zuignap
Details