ZBU55-S-14MB2-M

Balgzuignap
Serie ZBU
- Diameter: 35 mm - 55 mm
- Optimale geometrie
- Voor vlakke en gebogen oppervlakken
- Universeel toepasbaar
- Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door 2,5 vouwen
- Toepassingsgebieden
- Verpakking
- Consumentenartikelen
- Intralogistiek
Technische gegevens
| Diameter | 55 [mm] |
| Materiaal | Silicone |
| Shore- Hardheid | 55 |
| Aansluitschroefdraad | G1/4” buitendraad |
| Slag | 23.8 [mm] |
| Bedrijfstemperatuur | -70 ... +200 [°C] |
| Filtertype | Gaasfilter |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 73.58 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 96.14 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 118.21 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 7.5 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 9.8 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 12.05 [kg] |
| Zuignapvorm | rond |
| Kleur | Rood |
| Volumes | 28 [cm³] |
| Gewicht | 0.015 [kg] |