ZBU55-WS

Balgzuignap
Serie ZBU
- Optimale geometrie
- Voor vlakke en gebogen oppervlakken
- Universeel toepasbaar
- Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door 2,5 vouwen
- Toepassingsgebieden
- Verpakking
- Consumentenartikelen
- Intralogistiek
Technische gegevens
| Diameter | 55 [mm] |
| Materiaal | Silicone voedselveilig |
| Shore- Hardheid | 55 |
| Kleur | Doorschijnend wit |
| Bouwwijze | Balgzuignap |
| Zuignapvorm | rond |
| Bedrijfstemperatuur | -70 ... +200 [°C] |
| Slag | 23.8 [mm] |
| Volumes | 28 [cm³] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 73.58 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 96.14 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 118.21 [N] |
| Gewicht | 0.008 [kg] |