ZBX45-PU-18M

Balgzuignap
Serie ZBX
- Optimale geometrie
- Voor vlakke en gebogen oppervlakken
- Universeel toepasbaar
- Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door 2,5 vouwen
- Profielstructuur aan de onderkant van de zuignap voor meer wrijving tussen werkstuk en vacuümzuignap
- Toepassingsgebieden
- Verpakking
- Consumentenartikelen
- Intralogistiek
Technische gegevens
| Diameter | 45 [mm] |
| Materiaal | Polyurethaan |
| Shore- Hardheid | 60 |
| Kleur | Doorschijnend oranje |
| Aansluitschroefdraad | G1/8” buitendraad |
| Bouwwijze | Balgzuignap |
| Zuignapvorm | rond |
| Bedrijfstemperatuur | 0 ... +60 [°C] |
| Slag | 13.4 [mm] |
| Volumes | 13 [cm³] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 62.78 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 86.33 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 103.01 [N] |
| Gewicht | 0.016 [kg] |
