ZBX55-PU-00-F

Balgzuignap
Serie ZBX
- Diameter: 35 mm - 55 mm
- Optimale geometrie
- Voor vlakke en gebogen oppervlakken
- Universeel toepasbaar
- Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door 2,5 vouwen
- Profielstructuur aan de onderkant van de zuignap voor meer wrijving tussen werkstuk en vacuümzuignap
- Toepassingsgebieden
- Verpakking
- Consumentenartikelen
- Intralogistiek
Technische gegevens
Diameter | 55 [mm] |
Materiaal | Polyurethaan |
Filtertype | Disc-filter |
Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 7.6 [kg] |
Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 10.1 [kg] |
Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 12.2 [kg] |
Shore- Hardheid | 60 |
Zuignapvorm | rond |
Kleur | Doorschijnend oranje |
Bedrijfstemperatuur | 0 ... +60 [°C] |
Volumes | 29.5 [cm³] |
Gewicht | 0.022 [kg] |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden