ZD40-S-18F

Zuignap
Serie ZD

  • Optimale geometrie
    • Voor onregelmatige en gebogen oppervlakken
    • Veilige handling van het werkstuk zonder trillingen en schokken
  • Toepassingsgebieden
    • Metaal
    • Hout en composieten
    • Intralogistiek
Diameter40 [mm]
MateriaalSilicone
Shore- Hardheid55
KleurRood
AansluitschroefdraadG1/8” binnendraad
BouwwijzeZuignap
Zuignapvormrond
Bedrijfstemperatuur-70 ... +200 [°C]
Slag5.9 [mm]
Volumes7 [cm³]
Hefkracht parallel bij -20 kPa11.97 [N]
Hefkracht parallel bij -60 kPa23.35 [N]
Hefkracht parallel bij -90 kPa29.43 [N]
Hefkracht verticaal bij -20 kPa20.01 [N]
Hefkracht verticaal bij -60 kPa38.95 [N]
Hefkracht verticaal bij -90 kPa49.05 [N]
Gewicht0.015 [kg]