ZD50-S-18F

Zuignap
Serie ZD
- Diameter: 30 mm - 90 mm
- Optimale geometrie
- Voor onregelmatige en gebogen oppervlakken
- Veilige handling van het werkstuk zonder trillingen en schokken
- Toepassingsgebieden
- Metaal
- Hout en composieten
- Intralogistiek
Technische gegevens
Diameter | 50 [mm] |
Materiaal | Silicone |
Aansluitschroefdraad | G1/8” binnendraad |
Hefkracht parallel bij -20 kPa | 2.14 [kg] |
Hefkracht parallel bij -60 kPa | 4.46 [kg] |
Hefkracht parallel bij -90 kPa | 5.62 [kg] |
Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 3.57 [kg] |
Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 7.44 [kg] |
Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 9.38 [kg] |
Shore- Hardheid | 55 |
Zuignapvorm | rond |
Kleur | Rood |
Bedrijfstemperatuur | -70 ... +200 [°C] |
Volumes | 13.5 [cm³] |
Gewicht | 0.019 [kg] |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden